Bussystem-Einbausteckverbinder - SACCBP-M12FSD-4CON-M16/2,0-931 - 1534601

Bus-System-Einbaubuchse, Ethernet, 4-polig, M12, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 2 m Buskabel, 2 x 2 x 0,14 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1534601
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 182 (PC-2007)
GTIN 4046356026772
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen