Sensor-/Aktor-Box - SACB-8/16-L- 5,0HPUR SCO NPN - 1534339

Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, NPN; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR halogenfrei, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1534339
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918993733
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen