Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-8P-M12MS/ 5,0-PUR/M12FS BK - 1533686

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1533686
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918991838
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen