Connecteurs encastrables - SACC-E-M5MS-4CON-M5/0,5 - 1530595

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 4 pôles, M5, montage vissé/sur face avant, filetage M5, cordon TPE de 0,5 m, 4 x 0,14 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale

Données commerciales

Code de commande 1530595
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 30 (C-2-2017)
GTIN 4046356024396
Poids par pièce (hors emballage) 7,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer