Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-10,0-PUR/M5FR - 1530537

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M5, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Signalübertragung auf engstem Raum – mit unseren M5-Steckverbindern

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1530537
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 190 (C-2-2017)
GTIN 4046356024334
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 129,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen