Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M5MS/10,0-PUR - 1530333

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR, noir RAL 9005, Connecteur droite M5, détrompage A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Transmission de signaux dans les espaces les plus restreints grâce à nos connecteurs mâles M5

Données commerciales

Code de commande 1530333
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 190 (C-2-2017)
GTIN 4046356024136
Poids par pièce (hors emballage) 165,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer