Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-25,0-500/M12FR-2L VA - 1530168

wie Abbildung, jedoch mit grauer Leitung und Edelstahlrändel

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 2 LEDs, Kabellänge: 25 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1530168
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918989903
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen