Bussystem-Steckverbinder - SACC-M12FRB-3SC SH PB - 1529946

Bussystem-Steckverbinder, 3-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12, B-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort
  • Federkraftanschluss: auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen
  • Signale zuverlässig übertragen - 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1529946
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 275 (PC-2009)
GTIN 4017918982096
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 49,000 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen