Connecteur-bus - SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH - 1521258

Connecteur-bus, Ethernet / PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé, Connecteur droite M12, Détrompage D, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg7, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts
  • Transmission fiable de signaux - blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1521258
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 236 (C-4-2013)
GTIN 4017918968601
Poids par pièce (hors emballage) 48,000 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer