Connecteurs encastrables pour système bus - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - 1519574

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, PROFIBUS, 2 pôles, M12, blindé, détrompage B, montage vissé/sur face avant, filetage M16, positionnable, avec câble bus de 2 m, 2x 0,25 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
  • Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
Logo

Données commerciales

Code de commande 1519574
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 426 (C-2-2017)
GTIN 4017918940119
Poids par pièce (hors emballage) 145,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer