Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-MS/ 3,0-PUR/FS SCO - 1519079

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 3 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1519079
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 52 (C-4-2013)
GTIN 4017918961459
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 109,900 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen