Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-MR/ 0,3-PUR/FS SCO - 1518766

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, longueur de câble: 0,3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Logo

Données commerciales

Code de commande 1518766
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 38 (C-4-2013)
GTIN 4017918961145
Poids par pièce (hors emballage) 27,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer