Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MR/ 1,5-PUR SCO - 1518685

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1518685
Verpackungseinheit 1 STK
Katalogseite Seite 38 (C-4-2013)
GTIN 4017918968595
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 42,180 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen