Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MSB/15,0-900/FSB SCO - 1518012

Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-pôles, PUR exempt d'halogène, vert RAL 6017, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage B, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage B, longueur de câble: 15 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1518012
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 198 (C-6-2019)
GTIN 4017918968137
Poids par pièce (hors emballage) 1 092,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer