Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MSB/ 1,0-900/FSB SCO - 1517974

Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-pôles, PUR exempt d'halogène, vert RAL 6017, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage B, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCONNEC, Détrompage B, longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1517974
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 428 (C-2-2017)
GTIN 4017918968090
Poids par pièce (hors emballage) 105,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer