Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M12MR/0,6-140/BI-1L-S - 1517686

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR/PVC, gelb, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 0,6 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1517686
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918936808
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen