Sensor-/Aktor-Box - SACB-6/12-10,0HPUR SCO - 1517233

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR halogenfrei, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
  • Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung
  • Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1517233
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 270 (C-2-2017)
GTIN 4017918967901
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.739,580 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen