Sensor-/Aktor-Box - SACB 8-4 L M8 PUR/ - 1516179

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 0,5 m ... 50 m, Schirmung: nein

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
  • Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
  • Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz
  • Flexible Lösungen – konfigurierbare Materialien mit variabler Kabellänge

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1516179
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 266 (C-2-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen