Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M12MR/ 5,0-PUR/4P-M 8FS - 1515853

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M8, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1515853
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918928643
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen