Einbausteckverbinder - SACC-E-M12MS-8CON-SQ26/0,5 - 1514760

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 8-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Vierkantflanschmontage, mit 0,5 m TPE-Litze, 8 x 0,25 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1514760
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 38 (PC-2009)
GTIN 4017918938208
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen