Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M12MS/10,0-100/M12FS BK - 1514715

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR/PVC, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1514715
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918920647
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen