Bussystem-Kabel - SAC-5P-M12FY/0,5-920/M12MS-FS - 1514579

Abbildung ähnlich

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Buchse gerade M12, A-kodiert, auf Stecker gerade M12, A-kodiert und Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m, M12-Steckverbinder, geschirmt, Y-Verteiler ungeschirmt, Schirm auf Pin 1 aufgelegt

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1514579
Verpackungseinheit 1 STK
GTIN 4017918928032
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 100,200 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen