Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-15,0-100/M12FR VA - 1513994

Abbildung zeigt den Standard Typ

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR/PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 15 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1513994
Verpackungseinheit 5 STK
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918960124
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 622,500 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen