Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12MR/ 0,3-PUR/M12FR TP - 1505177

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR/PVC, grün RAL 6017, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1505177
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918902353
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen