Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-M12MS/ 4,0-PUR/AD-2L - 1504673

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs, Kabellänge: 4 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1504673
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918840600
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen