Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12Y/2X1,0-140/M12FS VP - 1502620

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR/PVC, gelb, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1502620
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918816735
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen