Einbausteckverbinder - SACC-EC-M12FS-4CON-M16/0,5 - 1501621

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 4-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, positionierbar, mit 0,5 m TPE-Litze, 4 x 0,34 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1501621
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 19 (PC-2007)
GTIN 4017918821425
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen