RJ45-Steckverbinder - CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE8:10 - 1467901

Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit RJ45-Steckverbindereinsatz 8-polig, mit IDC-Schnellanschlusstechnik, für 1- und 7-drähtige Adern AWG 26 ... 24, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Push-Pull ADVANCE-Steckverbinder
  • Verriegelungssystem gegen unbeabsichtigtes Ziehen
  • Geschützte Datenübertragung dank 360°-Schirmkonzept
  • Hohe ESD- und EMV-Festigkeit für eine sichere Übertragung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1467901
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 344 (C-4-2015)
GTIN 4046356801843
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 993,800 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen