Boîtiers - HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - 1460365

Capot passe-câble B10 HEAVYCONNEC ADVANCE, avec verrouillage à baïonnette(six pans creux) en acier inoxydable, aluminium résistant à l'eau de mer, hauteur 100 mm, avec filetage 1xM25, sortie de câble droite, sans surface, joint conducteur (propriétés CEM)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1460365
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 568 (PC-2011)
GTIN 4046356592642
Poids par pièce (hors emballage) 346,050 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer