Wanddurchführung - SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/1,0SCO - 1458890

Wanddurchführung, Universal, 5-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Hinterwandmontage, Pg9, Kabellänge: 1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
  • Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
  • Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
  • Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1458890
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356649308
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 34,500 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen