Doppelventilstecker-Kabel - SAC- 3,0/0,1-116/2XB-1L-Z - 1458172

Doppelventilstecker-Kabel, 4-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode und Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 3 m, Ventilsteckerabstand: 0,1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Robuster Ventilsteckverbinder mit Z-Diode als Schutzbeschaltung
  • Rationell: Ansteuerung von Ventilen mit zwei Anschlüssen über nur eine Anschlussleitung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1458172
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 249 (C-2-2017)
GTIN 4046356638616
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 241,660 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen