Adaptateur connecteur électrovanne double - SAC-MS/0,2-116/2XA-1L-Z SCO - 1458127

Adaptateur connecteur électrovanne double, npn, 4-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner et Connecteur de vanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, écart entre connecteurs pour électrovanne: 0,2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteur pour électrovanne robuste avec une diode Zener faisant office de circuit de protection
  • Rationalisation : commande de vannes à l'aide de deux raccordements via un seul câble de raccordement
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

Données commerciales

Code de commande 1458127
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 258 (C-2-2019)
GTIN 4046356638548
Poids par pièce (hors emballage) 70,240 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer