Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD - 1457856

Bussystem-Einbaustecker, mit rotem Kontaktträger, 4-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Leiterplattenmontage: einteilige Steckverbinder für das Wellenlöten
  • Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
  • Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung an das Gehäuse durch Schirmkontakt
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1457856
Verpackungseinheit 20 STK
Mindestbestellmenge 20 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 62 (PC-2011)
GTIN 4046356617093
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14,130 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen