Porte-contacts - SACC-MCI-M12MS-8CON/0,5 - 1457827

Porte-contacts équipés et isolant avec cordon 0,5 m et contacts à sertir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Confection sur le terrain aisée : connecteur d'appareils pour un montage rapide sur place
  • Porte-contacts à confectionner librement ou avec torons prééquipés disponibles
  • Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
  • Tous les schémas de pôles actuels pour la transmission de signaux et de puissances avec un design uniforme

Données commerciales

Code de commande 1457827
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 40 (C-2-2017)
GTIN 4046356623773
Poids par pièce (hors emballage) 16,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer