Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-M12MR/10,0-802 - 1457351

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, hochflexibel, grau RAL 7001, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, für Roboter und Schleppketten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Flexibel: Leitung höchst belastbar hinsichtlich Torsion und Biegung
  • Zuverlässig im Karosseriebau durch schweißfunkenbeständige Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1457351
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 209 (C-2-2017)
GTIN 4046356593717
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 381,500 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen