Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MS/ 5,0-800 - 1457034

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, ultra-souple, gris RAL 7001, Connecteur droite M12, détrompage A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, pour robots et chaînes porte-câbles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Flexibilité : câble très résistant à la torsion et à la flexion
  • Fiabilité dans le domaine de la carrosserie grâce à des câbles résistants aux étincelles de soudure

Données commerciales

Code de commande 1457034
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 204 (C-2-2017)
GTIN 4046356593397
Poids par pièce (hors emballage) 160,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer