Connecteurs encastrables - SACC-DSI-M8FS-3CON-M10-L90 SH - 1456145

Connecteurs encastrables pour capteurs/actionneurs, connecteur femelle, 3 pôles, M8, montage vissé/sur face arrière avec filetage de fixation M10, raccordement soudé coudé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
  • Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
  • Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier et verrouillage sur le circuit imprimé

Données commerciales

Code de commande 1456145
Unité de conditionnement 20 pc
Quantité minimum de commande 20 pc
Page catalogue Page 228 (C-2-2013)
GTIN 4046356605748
Poids par pièce (hors emballage) 6,770 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer