Connecteurs encastrables - SACC-DSI-M8FS-3CON-M10-L180 SH - 1456116

Connecteurs encastrables pour capteurs/actionneurs, connecteur femelle, 3 pôles, M8, montage vissé/sur face arrière, avec filetage de fixation M10, avec raccordement soudé droit

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
  • Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
  • Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier et verrouillage sur le circuit imprimé

Données commerciales

Code de commande 1456116
Unité de conditionnement 20 pc
Quantité minimum de commande 20 pc
Page catalogue Page 229 (C-2-2013)
GTIN 4046356605878
Poids par pièce (hors emballage) 6,420 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer