Steckverbinder - SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,75 - 1455023

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 4-polig, M8, Vorderwand-/Schraubmontage mit M8 Gewinde, mit 0,75 m PVC-Litze, 4 x 0,25 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
  • Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1455023
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356599443
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15,500 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen