Câble de réseau - VS-M12MSD/ 5,0-93X OD - 1454215

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, Connecteur droite M12 / IP69K, détrompage: D, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, pour applications extérieures, avec molette inox

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1454215
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 159 (C-4-2013)
GTIN 4046356568821
Poids par pièce (hors emballage) 399,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer