Connecteur-bus - SACC-M12FSB-5CON-PG 7 - 1453960

Connecteur-bus, 5-pôles, Connecteur femelle droite M12, Détrompage B, Raccordement vissé, matériau de la molette: Plastique, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1453960
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356565202
Poids par pièce (hors emballage) 16,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer