Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-2P-M 8MS/ 0,6-PUR/ZC-1L-S - 1453326

Câbles pour capteurs/actionneurs, 2-pôles, PUR, gris RAL 7001, Connecteur droite M8, sur Connecteur de vanne Festo ZC, avec 1 LED, longueur de câble: 0,6 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteur pour électrovanne robuste sans circuit de protection
  • Câble de raccordement spécial pour vannes Festo de type KMYZ9

Données commerciales

Code de commande 1453326
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356551038
Poids par pièce (hors emballage) 14,550 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer