Contact à sertir - CC-0,8-ST-0,34-MS AU - 1452372

Contact à sertir, diamètre 0,8 mm, pour les éléments de contact à 8 pôles , plage de sertissage 0,08 mm² - 0,34 mm².

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1452372
Unité de conditionnement 100 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 45 (C-2-2019)
GTIN 4046356544764
Poids par pièce (hors emballage) 0,120 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer