Connecteur pour électrovannes - SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 110V - 1452217

L'illustration montre la variante 24 V

Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne B (10 mm), avec 1 LED, câblé avec Varistance, Raccordement vissé, presse-étoupe M16, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1452217
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 30 (C-2-2019)
GTIN 4046356536387
Poids par pièce (hors emballage) 25,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine HU (Hongrie)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer