Câble préconfectionné pour bus - SAC-2PY-M/0,38-910-F/0,2SHSCO - 1447057

Aucune photo disponible

Câble pour système de bus, PROFIBUS, 2 pôles, PUR exempt d'halogène, lilas RAL 4001, blindé, connecteur mâle droit M12-SPEEDCONNEC, détrompage B, sur connecteur femelle droit M12-SPEEDCONNEC, détrompage B et extrémité libre, longueur de câble S1 : 0,38 m, longueur de câble S2 : 0,2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1447057
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356694667
Poids par pièce (hors emballage) 96,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer