Connecteurs encastrables - SACC-EC-FS-5CON-M16/2,0 SCO - 1446375

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, montage vissé/sur face avant avec filetage M16, positionnable, avec cordon TPE de 2,0 m, 5 x 0,34 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1446375
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356628471
Poids par pièce (hors emballage) 59,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer