Wanddurchführung - SACC-DSI-MS-5P-M12/0,5 PVSQ0,6 - 1444911

Einbausteckverbinder M12, Stift, 5-polig, A-kodiert, mit 0,61 m Aderlänge, M12-SPEEDCON

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
  • Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Gängige Polbilder zur Signal- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
  • Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
  • Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1444911
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356575959
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen