Wanddurchführung - SACC-DSI-M12MS-8CON-M16 - 1441804

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 8-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit geradem Lötanschluss

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Leiterplattenmontage: einteilige Steckverbinder für das Wellenlöten
  • Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
  • Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1441804
Verpackungseinheit 20 STK
Mindestbestellmenge 20 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 250 (C-2-2013)
GTIN 4046356534000
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14,120 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen