Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MS-B-1L-Z180 SCO/.../.. - 1441147

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), Steckgesicht des Ventilsteckers um 180° gedreht

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Robuster Ventilsteckverbinder mit Z-Diode als Schutzbeschaltung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
  • Flexible Lösungen - konfigurierbare Materialien mit variablen Kabeltypen und Kabellängen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1441147
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 25 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen