Porte-contacts - SACC-MCI-M12MS-4CON - 1440931

La figure représente la version 4 pôles de l'article

Porte-contacts 4 pôles, avec bague antitraction, détrompage A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Confection sur le terrain aisée : connecteur d'appareils pour un montage rapide sur place
  • Porte-contacts à confectionner librement ou avec torons prééquipés disponibles
  • Tous les schémas de pôles actuels pour la transmission de signaux et de puissances avec un design uniforme
Logo

Données commerciales

Code de commande 1440931
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 45 (C-2-2019)
GTIN 4046356533775
Poids par pièce (hors emballage) 1,210 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer